Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03090_B Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí 247 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Aretační kolíkDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03090-2105Bocelkalená5M10x1214717715513171,3512  8,17 €
03090-2206Bocelkalená6M12x1,5255620817614191,8614  9,07 €
03090-2308Bocelkalená8M16x1,53374261023819242,31535  11,27 €
03090-2410Bocelkalená10M20x1,533802812251022302,81534 12,11 €
03090-02105Bnerezová ocelkalená5M10x1214717715513171,3512  14,00 €
03090-02206Bnerezová ocelkalená6M12x1,5255620817614191,8614  16,45 €
03090-02308Bnerezová ocelkalená8M16x1,53374261023819242,31535  20,87 €
03090-02410Bnerezová ocelkalená10M20x1,533802812251022302,81534 21,77 €
03090-12105Bnerezová ocelnetvrzeno5M10x1214717715513171,3512  13,32 €
03090-12206Bnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,5255620817614191,8614  15,67 €
03090-12308Bnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53374261023819242,31535  19,86 €
03090-12410Bnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,533802812251022302,81534 20,70 €