|
|
03090Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U tohoto aretačního čepu se vysunutí uskutečňuje pomocí excentrické páky. Aretační čep zůstane vysunutý, posune-li se ovládací páka přes mrtvý bod excentru. Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly. Materiál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny. Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro, brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Bez povrchové úpravy a bez povrchové úpravy.
Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C. Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.Přednosti:Snadná a rychlá obsluha. K použítí za vysokých teplot. S integrovanou aretační funkcí.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089 Polohovací pouzdra pro aretační čepy 03099-50 Přídržné prvky ocelové 03099Odkaz na výkres:Provedení A: bez kontramatice Provedení B: s kontramaticí Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | Provedení | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-8105 | ocel | černá | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,40 € | | 03090-8206 | ocel | černá | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,55 € | | 03090-8308 | ocel | černá | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,79 € | | 03090-8410 | ocel | černá | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,40 € | | 03090-8105154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,40 € | | 03090-8206154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,55 € | | 03090-8308154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,79 € | | 03090-8410154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,40 € | | 03090-18105 | nerezová ocel | černá | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,13 € | | 03090-18206 | nerezová ocel | černá | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,89 € | | 03090-18308 | nerezová ocel | černá | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,28 € | | 03090-18410 | nerezová ocel | černá | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,84 € | | 03090-18105154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,13 € | | 03090-18206154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,89 € | | 03090-18308154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,28 € | | 03090-18410154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,84 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | Provedení | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-9105 | ocel | černá | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,53 € | | 03090-9206 | ocel | černá | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,71 € | | 03090-9308 | ocel | černá | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,12 € | | 03090-9410 | ocel | černá | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,84 € | | 03090-9105154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,53 € | | 03090-9206154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,71 € | | 03090-9308154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,12 € | | 03090-9410154 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,84 € | | 03090-19105 | nerezová ocel | černá | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,03 € | | 03090-19206 | nerezová ocel | černá | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,88 € | | 03090-19308 | nerezová ocel | černá | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,77 € | | 03090-19410 | nerezová ocel | černá | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 47,70 € | | 03090-19105154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,03 € | | 03090-19206154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,88 € | | 03090-19308154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,77 € | | 03090-19410154 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 47,70 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|