Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Aretační kolík z oceli.
Závitové pouzdro z oceli.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedý.
Značka blokování, hliník.
Provedení: Aretační kolík z oceli kalený, broušený a brunýrovaný.
Závitové pouzdro brunýrované.
Označení blokování červeně eloxované.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
U viditelného označení blokování je čep buďto kompletně odblokovaný nebo se nachází v částečně uzavřené poloze.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Odkaz na výkres:
1) Označovací kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03090_B Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, s označením blokování a pojistnou maticí 253 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, s označením blokování a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 12,39 €
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 13,83 €
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 16,49 €