Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Aretační čepy s normálním závitem a nebroušenými a nekalenými aretačními kolíky jsou cenově výhodnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Pro mnoho použití je však tato přesnost dostačující. Na základě malých výrobních tolerancí jsou výrobky navíc necitlivé vůči chybám souososti, které se mohou vyskytovat při vyrovnání aretačních čepů vůči otvoru v protikusu.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03090 Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy ECO, krátké provedení

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem

více informací

Výkresy

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03090-01903060Aocel3M61425,5653,580,83,582 4,16 €
03090-01004080Aocel4M81829,56641013,592 4,19 €
03090-01105100Aocel5M102134,5875131,36127 4,24 €
03090-01206120Aocel6M122541,71086141,861215 4,96 €
03090-01308160Aocel8M16335412108192,361320 5,22 €
03090-11903060Anerezová ocel3M61425,5653,580,83,582 4,35 €
03090-11004080Anerezová ocel4M81829,56641013,592 4,38 €
03090-11105100Anerezová ocel5M102134,5875131,36127 5,11 €
03090-11206120Anerezová ocel6M122541,71086141,861215 5,91 €
03090-11308160Anerezová ocel8M16335412108192,361320 7,58 €

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03090-02903060Bocel3M61425,5653,58100,83,582 4,22 €
03090-02004080Bocel4M81829,5664101313,592 4,26 €
03090-02105100Bocel5M102134,587513171,36127 4,35 €
03090-02206120Bocel6M122541,7108614191,861215 5,06 €
03090-02308160Bocel8M1633541210819242,361320 5,27 €
03090-12903060Bnerezová ocel3M61425,5653,58100,83,582 4,39 €
03090-12004080Bnerezová ocel4M81829,5664101313,592 4,42 €
03090-12105100Bnerezová ocel5M102134,587513171,36127 5,18 €
03090-12206120Bnerezová ocel6M122541,7108614191,861215 5,95 €
03090-12308160Bnerezová ocel8M1633541210819242,361320 7,69 €

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03090-03903060Cocel3M61425,5653,580,83,582 4,26 €
03090-03004080Cocel4M81829,56641013,592 4,34 €
03090-03105100Cocel5M102134,5875131,36127 4,38 €
03090-03206120Cocel6M122541,71086141,861215 5,11 €
03090-03308160Cocel8M16335412108192,361320 5,30 €
03090-13903060Cnerezová ocel3M61425,5653,580,83,582 4,45 €
03090-13004080Cnerezová ocel4M81829,56641013,592 4,44 €
03090-13105100Cnerezová ocel5M102134,5875131,36127 5,22 €
03090-13206120Cnerezová ocel6M122541,71086141,861215 6,03 €
03090-13308160Cnerezová ocel8M16335412108192,361320 7,75 €

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03090-04903060Docel3M61425,5653,58100,83,582 4,40 €
03090-04004080Docel4M81829,5664101313,592 4,45 €
03090-04105100Docel5M102134,587513171,36127 4,49 €
03090-04206120Docel6M122541,7108614191,861215 5,27 €
03090-04308160Docel8M1633541210819242,361320 5,57 €
03090-14903060Dnerezová ocel3M61425,5653,58100,83,582 4,52 €
03090-14004080Dnerezová ocel4M81829,5664101313,592 4,55 €
03090-14105100Dnerezová ocel5M102134,587513171,36127 5,38 €
03090-14206120Dnerezová ocel6M122541,7108614191,861215 6,21 €
03090-14308160Dnerezová ocel8M1633541210819242,361320 8,00 €