|
|
03090-20Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
U aretačních čepů se snímačem stavu lze pracovní stav registrovat elektronicky a dále zpracovávat. Připojení, například k řídicímu systému stroje, je kabelové prostřednictvím připojovacího kabelu integrovaného snímače.Materiál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík, nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast. Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Snímač stavu sepne při zapadnutí při zdvihu S - 1 mm.Technické údaje:Indukční snímač: Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO) Provozní napětí: 6 - 30 V DC Provozní proud: <100 mA Spínací vzdálenost: 1 mm Spínací frekvence: <4000 Hz Odolnost vůči zkratu: ano Ochrana vůči přepólování: ano Třída ochrany: IP 67 Druh připojení: 2 m PVC kabel Teplotní rozsah: -10° C - +70°C Schaválení: CE, c-UL-us, EACPoužití:Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.Bezpečnost:Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.Odkaz na výkres:Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
P = délka kabelu
BN = hnědý BK = černý BU = modrý Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Aretační kolík | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | P | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-20-11051 | A | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 89,47 € | | 03090-20-12061 | A | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 90,79 € | | 03090-20-13081 | A | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 92,13 € | | 03090-20-14101 | A | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 96,11 € | | 03090-20-14121 | A | ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 98,75 € | | 03090-20-011051 | A | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 93,45 € | | 03090-20-012061 | A | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 94,77 € | | 03090-20-013081 | A | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 98,75 € | | 03090-20-014101 | A | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 101,40 € | | 03090-20-014121 | A | nerezová ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 104,05 € | | 03090-20-111051 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 93,45 € | | 03090-20-112061 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 94,77 € | | 03090-20-113081 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 98,75 € | | 03090-20-114101 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 101,40 € | | 03090-20-114121 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 104,05 € | |
|
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru a se snímačem stavu, kabelovým připojením a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Aretační kolík | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | P | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-20-21051 | B | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 89,47 € | | 03090-20-22061 | B | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 90,79 € | | 03090-20-23081 | B | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 92,13 € | | 03090-20-24101 | B | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 96,11 € | | 03090-20-24121 | B | ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 98,75 € | | 03090-20-021051 | B | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 93,45 € | | 03090-20-022061 | B | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 94,77 € | | 03090-20-023081 | B | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 98,75 € | | 03090-20-024101 | B | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 101,40 € | | 03090-20-024121 | B | nerezová ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 104,05 € | | 03090-20-121051 | B | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 93,45 € | | 03090-20-122061 | B | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 94,77 € | | 03090-20-123081 | B | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 98,75 € | | 03090-20-124101 | B | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 101,40 € | | 03090-20-124121 | B | nerezová ocel | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 104,05 € | |
|
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení a zajišťovací drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Aretační kolík | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | P | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-20-31051 | C | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 91,45 € | | 03090-20-32061 | C | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 92,78 € | | 03090-20-33081 | C | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 94,10 € | | 03090-20-34101 | C | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 98,08 € | | 03090-20-34121 | C | ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 100,73 € | | 03090-20-031051 | C | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 95,43 € | | 03090-20-032061 | C | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 96,76 € | | 03090-20-033081 | C | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 100,73 € | | 03090-20-034101 | C | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 103,37 € | | 03090-20-034121 | C | nerezová ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 106,03 € | | 03090-20-132061 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 96,76 € | | 03090-20-131051 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 95,43 € | | 03090-20-133081 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 100,73 € | | 03090-20-134101 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 103,37 € | | 03090-20-134121 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 106,03 € | |
|
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru a se snímačem stavu, kabelovým připojením, se zajišťovací drážkou a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Aretační kolík | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | P | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-20-41051 | D | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 91,45 € | | 03090-20-42061 | D | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 92,78 € | | 03090-20-43081 | D | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 94,10 € | | 03090-20-44101 | D | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 98,08 € | | 03090-20-44121 | D | ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 100,73 € | | 03090-20-041051 | D | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 95,43 € | | 03090-20-042061 | D | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 96,76 € | | 03090-20-043081 | D | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 100,73 € | | 03090-20-044101 | D | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 103,37 € | | 03090-20-044121 | D | nerezová ocel | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 106,03 € | | 03090-20-142061 | D | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 96,76 € | | 03090-20-141051 | D | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 95,43 € | | 03090-20-143081 | D | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 100,73 € | | 03090-20-144101 | D | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 103,37 € | | 03090-20-144121 | D | nerezová ocel | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 106,03 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|