Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí
03089_D

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:

Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310

NerezovéprovedeníA2:
Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_D Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí 223 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-4903Docel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-4004Docel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  8,81 €
03089-4105Docel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  9,33 €
03089-4206Docel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  10,38 €
03089-4308Docel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  12,51 €
03089-4410Docel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-4412Docel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-4516Docel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-490384Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-400484Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 8,81 €
03089-410584Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 9,33 €
03089-420684Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 10,38 €
03089-430884Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 12,51 €
03089-441084Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-441284Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-451684Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-04903Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-04004Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-04105Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-04206Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-04308Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-04410Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-04412Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-04516Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-0490384Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-0400484Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-0410584Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-0420684Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-0430884Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-0441084Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-0441284Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-0451684Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-14903Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-14004Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-14105Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-14206Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-14308Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-14410Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-14412Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-14516Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-1490384Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-1400484Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-1410584Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-1420684Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-1430884Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-1441084Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-1441284Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-1451684Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-64903Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-64004Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-64105Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-64206Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-64308Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-64410Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-64412Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-64516Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-6490384Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-6400484Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-6410584Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-6420684Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-6430884Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-6441084Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-6441284Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-6451684Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-74903Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-74004Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-74105Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-74206Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-74308Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-74410Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-74412Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-74516Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-7490384Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-7400484Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-7410584Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-7420684Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-7430884Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-7441084Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-7441284Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-7451684Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €