Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:

Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310

NerezovéprovedeníA2:
Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_B Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí 205 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-2903Bocel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,83 €
03089-2004Bocel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  7,05 €
03089-2105Bocel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  7,45 €
03089-2206Bocel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  8,28 €
03089-2308Bocel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  10,79 €
03089-2410Bocel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 11,07 €
03089-2412Bocel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 15,23 €
03089-2516Bocel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 21,11 €
03089-290384Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,83 €
03089-200484Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 7,05 €
03089-210584Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 7,45 €
03089-220684Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 8,28 €
03089-230884Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 10,79 €
03089-241084Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 11,07 €
03089-241284Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 15,23 €
03089-251684Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 21,11 €
03089-02903Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-02004Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  11,37 €
03089-02105Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,74 €
03089-02206Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  15,00 €
03089-02308Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  19,01 €
03089-02410Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-02412Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-02516Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-0290384Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-0200484Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 11,37 €
03089-0210584Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,74 €
03089-0220684Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 15,00 €
03089-0230884Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,01 €
03089-0241084Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-0241284Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-0251684Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-12903Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-12004Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  11,37 €
03089-12105Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,74 €
03089-12206Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  15,00 €
03089-12308Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  19,01 €
03089-12410Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-12412Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-12516Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-1290384Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-1200484Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 11,37 €
03089-1210584Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,74 €
03089-1220684Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 15,00 €
03089-1230884Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,01 €
03089-1241084Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-1241284Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-1251684Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-62903Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-62004Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-62105Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-62206Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-62308Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-62410Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-62412Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-62516Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-6290384Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-6200484Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-6210584Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-6220684Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-6230884Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-6241084Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-6241284Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-6251684Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-72903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-72004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-72105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-72206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-72308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-72410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-72412Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-72516Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-7290384Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-7200484Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-7210584Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-7220684Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-7230884Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-7241084Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-7241284Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-7251684Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 45,43 €