Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:

Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310

NerezovéprovedeníA2:
Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_A Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem 210 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-1903Aocel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-1004Aocel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  6,93 €
03089-1105Aocel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  7,34 €
03089-1206Aocel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  8,15 €
03089-1308Aocel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  10,48 €
03089-1410Aocel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-1412Aocel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-1516Aocel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-190384Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-100484Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 6,93 €
03089-110584Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 7,34 €
03089-120684Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 8,15 €
03089-130884Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 10,48 €
03089-141084Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-141284Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-151684Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-01903Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-01004Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-01105Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-01206Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-01308Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-01410Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-01412Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-01516Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-0190384Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-0100484Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-0110584Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-0120684Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-0130884Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-0141084Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-0141284Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-0151684Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-11903Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-11004Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-11105Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-11206Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-11308Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-11410Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-11412Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-11516Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-1190384Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-1100484Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-1110584Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-1120684Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-1130884Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-1141084Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-1141284Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-1151684Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-61903Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-61004Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-61105Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-61206Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-61308Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-61410Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-61412Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-61516Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-6190384Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-6100484Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-6110584Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-6120684Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-6130884Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-6141084Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-6141284Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-6151684Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-71903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-71004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-71105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-71206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-71308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-71410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-71412Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-71516Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-7190384Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-7100484Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-7110584Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-7120684Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-7130884Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-7141084Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-7141284Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-7151684Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €