|
|
03089_AAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310
NerezovéprovedeníA2: Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310 ProvedeníznerezovéoceliA4: Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020. Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-1903 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,44 € | | 03089-1004 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 6,70 € | | 03089-1105 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,10 € | | 03089-1206 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,89 € | | 03089-1308 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,13 € | | 03089-1410 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,26 € | | 03089-1412 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 14,51 € | | 03089-1516 | A | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 20,15 € | | 03089-190384 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,44 € | | 03089-100484 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 6,70 € | | 03089-110584 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,10 € | | 03089-120684 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,89 € | | 03089-130884 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,13 € | | 03089-141084 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,26 € | | 03089-141284 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 14,51 € | | 03089-151684 | A | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 20,15 € | | 03089-01903 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,10 € | | 03089-01004 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,29 € | | 03089-01105 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,56 € | | 03089-01206 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,63 € | | 03089-01308 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,08 € | | 03089-01410 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,53 € | | 03089-01412 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,15 € | | 03089-01516 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 38,61 € | | 03089-0190384 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,10 € | | 03089-0100484 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,29 € | | 03089-0110584 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,56 € | | 03089-0120684 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,63 € | | 03089-0130884 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,08 € | | 03089-0141084 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,53 € | | 03089-0141284 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,15 € | | 03089-0151684 | A | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 38,61 € | | 03089-11903 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,10 € | | 03089-11004 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,29 € | | 03089-11105 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,56 € | | 03089-11206 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,63 € | | 03089-11308 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,08 € | | 03089-11410 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,53 € | | 03089-11412 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,15 € | | 03089-11516 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 38,61 € | | 03089-1190384 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,10 € | | 03089-1100484 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,29 € | | 03089-1110584 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,56 € | | 03089-1120684 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,63 € | | 03089-1130884 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,08 € | | 03089-1141084 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,53 € | | 03089-1141284 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,15 € | | 03089-1151684 | A | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 38,61 € | | 03089-61903 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,51 € | | 03089-61004 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,35 € | | 03089-61105 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,87 € | | 03089-61206 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,35 € | | 03089-61308 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,69 € | | 03089-61410 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,23 € | | 03089-61412 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,51 € | | 03089-61516 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 42,47 € | | 03089-6190384 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,51 € | | 03089-6100484 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,35 € | | 03089-6110584 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,87 € | | 03089-6120684 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,35 € | | 03089-6130884 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,69 € | | 03089-6141084 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,23 € | | 03089-6141284 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,51 € | | 03089-6151684 | A | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 42,47 € | | 03089-71903 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,51 € | | 03089-71004 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,35 € | | 03089-71105 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,87 € | | 03089-71206 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,35 € | | 03089-71308 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,69 € | | 03089-71410 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,23 € | | 03089-71412 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,51 € | | 03089-71516 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 42,47 € | | 03089-7190384 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,51 € | | 03089-7100484 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,35 € | | 03089-7110584 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,87 € | | 03089-7120684 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,35 € | | 03089-7130884 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,69 € | | 03089-7141084 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,23 € | | 03089-7141284 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,51 € | | 03089-7151684 | A | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 42,47 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|