Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
03089

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:

Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina $s14310

NerezovéprovedeníA2:
Závitovépouzdros14305..
Aretační kolík, kalený 1.4034
Aretační kolík, nekalený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdroaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem 387 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-1903Aocel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-1004Aocel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  6,93 €
03089-1105Aocel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  7,34 €
03089-1206Aocel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  8,15 €
03089-1308Aocel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  10,48 €
03089-1410Aocel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-1412Aocel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-1516Aocel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-190384Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-100484Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 6,93 €
03089-110584Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 7,34 €
03089-120684Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 8,15 €
03089-130884Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 10,48 €
03089-141084Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-141284Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-151684Aocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-01903Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-01004Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-01105Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-01206Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-01308Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-01410Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-01412Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-01516Anerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-0190384Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-0100484Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-0110584Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-0120684Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-0130884Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-0141084Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-0141284Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-0151684Anerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-11903Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-11004Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-11105Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-11206Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-11308Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-11410Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-11412Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-11516Anerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-1190384Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-1100484Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-1110584Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-1120684Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-1130884Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-1141084Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-1141284Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-1151684Anerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-61903Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-61004Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-61105Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-61206Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-61308Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-61410Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-61412Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-61516Anerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-6190384Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-6100484Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-6110584Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-6120684Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-6130884Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-6141084Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-6141284Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-6151684Anerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-71903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-71004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-71105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-71206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-71308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-71410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-71412Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-71516Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-7190384Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-7100484Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-7110584Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-7120684Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-7130884Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-7141084Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-7141284Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-7151684Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-2903Bocel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,83 €
03089-2004Bocel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  7,05 €
03089-2105Bocel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  7,45 €
03089-2206Bocel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  8,28 €
03089-2308Bocel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  10,79 €
03089-2410Bocel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 11,07 €
03089-2412Bocel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 15,23 €
03089-2516Bocel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 21,11 €
03089-290384Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,83 €
03089-200484Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 7,05 €
03089-210584Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 7,45 €
03089-220684Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 8,28 €
03089-230884Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 10,79 €
03089-241084Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 11,07 €
03089-241284Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 15,23 €
03089-251684Bocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 21,11 €
03089-02903Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-02004Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  11,37 €
03089-02105Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,74 €
03089-02206Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  15,00 €
03089-02308Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  19,01 €
03089-02410Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-02412Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-02516Bnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-0290384Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-0200484Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 11,37 €
03089-0210584Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,74 €
03089-0220684Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 15,00 €
03089-0230884Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,01 €
03089-0241084Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-0241284Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-0251684Bnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-12903Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-12004Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  11,37 €
03089-12105Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,74 €
03089-12206Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  15,00 €
03089-12308Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  19,01 €
03089-12410Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-12412Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-12516Bnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-1290384Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,35 €
03089-1200484Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 11,37 €
03089-1210584Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,74 €
03089-1220684Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 15,00 €
03089-1230884Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,01 €
03089-1241084Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,83 €
03089-1241284Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,06 €
03089-1251684Bnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 41,30 €
03089-62903Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-62004Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-62105Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-62206Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-62308Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-62410Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-62412Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-62516Bnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-6290384Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-6200484Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-6210584Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-6220684Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-6230884Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-6241084Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-6241284Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-6251684Bnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-72903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-72004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-72105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-72206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-72308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-72410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-72412Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-72516Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 45,43 €
03089-7290384Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 16,03 €
03089-7200484Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,64 €
03089-7210584Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 15,30 €
03089-7220684Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,99 €
03089-7230884Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,82 €
03089-7241084Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,78 €
03089-7241284Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 30,51 €
03089-7251684Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 45,43 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-3903Cocel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,66 €
03089-3004Cocel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  8,71 €
03089-3105Cocel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  9,20 €
03089-3206Cocel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  10,22 €
03089-3308Cocel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  12,22 €
03089-3410Cocel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 13,89 €
03089-3412Cocel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 19,63 €
03089-3516Cocel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 27,28 €
03089-390384Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,66 €
03089-300484Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 8,71 €
03089-310584Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 9,20 €
03089-320684Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 10,22 €
03089-330884Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 12,22 €
03089-341084Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 13,89 €
03089-341284Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 19,63 €
03089-351684Cocel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 27,28 €
03089-03903Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-03004Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  12,66 €
03089-03105Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  13,40 €
03089-03206Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15,82 €
03089-03308Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  21,52 €
03089-03410Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-03412Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-03516Cnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-0390384Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-0300484Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 12,66 €
03089-0310584Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 13,40 €
03089-0320684Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15,82 €
03089-0330884Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 21,52 €
03089-0341084Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-0341284Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-0351684Cnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-13903Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-13004Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101612  12,66 €
03089-13105Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  13,40 €
03089-13206Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15,82 €
03089-13308Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  21,52 €
03089-13410Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-13412Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-13516Cnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-1390384Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-1300484Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101612 12,66 €
03089-1310584Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 13,40 €
03089-1320684Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15,82 €
03089-1330884Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 21,52 €
03089-1341084Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-1341284Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-1351684Cnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-63903Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-63004Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-63105Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-63206Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-63308Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-63410Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-63412Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-63516Cnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-6390384Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-6300484Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-6310584Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-6320684Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-6330884Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-6341084Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-6341284Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-6351684Cnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-73903Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-73004Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-73105Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-73206Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-73308Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-73410Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-73412Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-73516Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-7390384Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-7300484Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-7310584Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-7320684Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-7330884Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-7341084Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-7341284Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-7351684Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x2409632182816273,22040 57,03 €

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-4903Docel-kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-4004Docel-kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  8,81 €
03089-4105Docel-kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  9,33 €
03089-4206Docel-kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  10,38 €
03089-4308Docel-kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  12,51 €
03089-4410Docel-kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-4412Docel-kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-4516Docel-kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-490384Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-400484Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 8,81 €
03089-410584Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 9,33 €
03089-420684Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 10,38 €
03089-430884Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 12,51 €
03089-441084Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-441284Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-451684Docel-kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-04903Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-04004Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-04105Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-04206Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-04308Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-04410Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-04412Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-04516Dnerezová ocel1.4034kalenátmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-0490384Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-0400484Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-0410584Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-0420684Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-0430884Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-0441084Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-0441284Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-0451684Dnerezová ocel1.4034kalenábezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-14903Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-14004Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-14105Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-14206Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-14308Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-14410Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-14412Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-14516Dnerezová ocel1.4305netvrzenotmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-1490384Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-1400484Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-1410584Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-1420684Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-1430884Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-1441084Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-1441284Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-1451684Dnerezová ocel1.4305netvrzenobezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-64903Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-64004Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-64105Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-64206Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-64308Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-64410Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-64412Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-64516Dnerezová ocel1.4404potaženo niklemtmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-6490384Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-6400484Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-6410584Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-6420684Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-6430884Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-6441084Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-6441284Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-6451684Dnerezová ocel1.4404potaženo niklembezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-74903Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-74004Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-74105Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-74206Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-74308Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-74410Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-74412Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-74516Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravytmavošedá RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-7490384Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-7400484Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-7410584Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-7420684Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-7430884Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-7441084Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-7441284Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-7451684Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €