|
|
03089Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly,... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu. Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly. Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.Příslušenství:K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.Odkaz na výkres:Provedení A: bez aretační drážky Provedení C: s aretační drážkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo dvojitý očkový klíč | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-31105 | A | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 | | | 8,92 € | | 03089-31206 | A | ocel | kalená | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 | | | 9,78 € | | 03089-311105 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 | | | 13,78 € | | 03089-311206 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 | | | 15,42 € | | 03089-33105 | C | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 | | | 12,20 € | | 03089-33206 | C | ocel | kalená | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 | | | 12,66 € | | 03089-313105 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 | | | 17,34 € | | 03089-313206 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 | | | 17,34 € | | 03089-91416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,48 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|