|
|
03089_CAretační čepy z oceli s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Nerezové provedení A2:
Závitové pouzdro a hřibovitý úchyt 1.4305.
Aretační kolík, vytvrzený 1.4034
Aretační kolík, nevytvrzený $s14305Tlačnápružinas14310 ProvedeníznerezovéoceliA4: Závitovépouzdrohřibovitýúchytaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.Provedení: Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Úchytka hřibovitého tvaru | Aretační kolík | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-003903 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 22,18 € | | 03089-003004 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 21,17 € | | 03089-003105 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 20,17 € | | 03089-003206 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 23,85 € | | 03089-003308 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,34 € | | 03089-003410 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 43,57 € | | 03089-003412 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 68,57 € | | 03089-003516 | C | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 77,92 € | | 03089-113903 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 22,18 € | | 03089-113004 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 21,17 € | | 03089-113105 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 20,17 € | | 03089-113206 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 23,85 € | | 03089-113308 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,34 € | | 03089-113410 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 43,57 € | | 03089-113412 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 68,57 € | | 03089-113516 | C | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 77,92 € | | 03089-063903 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-063004 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-063105 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-063206 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-063308 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-063410 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-063412 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-063516 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-173903 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-173004 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-173105 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-173206 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-173308 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-173410 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-173412 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-173516 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-0639031 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-0630041 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-0631051 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-0632061 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-0633081 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-0634101 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-0634121 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-0635161 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-1739031 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-1730041 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-1731051 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-1732061 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-1733081 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-1734101 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-1734121 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-1735161 | C | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|