Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:Nerezové provedení A2:
Závitové pouzdro a hřibovitý úchyt 1.4305.
Aretační kolík, vytvrzený 1.4034
Aretační kolík, nevytvrzený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdrohřibovitýúchytaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.
Provedení: Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_C Aretační čepy z oceli s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a zajišťovací drážkou 179 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-003903Cnerezová ocel1.4034-kalená3M6x0,751431,5125103,580,84,510 22,18 €
03089-003004Cnerezová ocel1.4034-kalená4M8x11838,5156134101612  21,17 €
03089-003105Cnerezová ocel1.4034-kalená5M10x12143,5177155131,3512  20,17 €
03089-003206Cnerezová ocel1.4034-kalená6M12x1,52551,7208176141,8614  23,85 €
03089-003308Cnerezová ocel1.4034-kalená8M16x1,533682610238192,31535  32,34 €
03089-003410Cnerezová ocel1.4034-kalená10M20x1,5337428122510222,81534 43,57 €
03089-003412Cnerezová ocel1.4034-kalená12M20x1,5337828142512222,81539 68,57 €
03089-003516Cnerezová ocel1.4034-kalená16M24x2409632182816273,22046 77,92 €
03089-113903Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno3M6x0,751431,5125103,580,84,510 22,18 €
03089-113004Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno4M8x11838,5156134101612  21,17 €
03089-113105Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno5M10x12143,5177155131,3512  20,17 €
03089-113206Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno6M12x1,52551,7208176141,8614  23,85 €
03089-113308Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno8M16x1,533682610238192,31535  32,34 €
03089-113410Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno10M20x1,5337428122510222,81534 43,57 €
03089-113412Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno12M20x1,5337828142512222,81539 68,57 €
03089-113516Cnerezová ocel1.4305-netvrzeno16M24x2409632182816273,22046 77,92 €
03089-063903Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-063004Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-063105Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-063206Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-063308Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-063410Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-063412Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-063516Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-173903Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-173004Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-173105Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-173206Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-173308Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-173410Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-173412Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-173516Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-0639031Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-0630041Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-0631051Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-0632061Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-0633081Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-0634101Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-0634121Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-0635161Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-1739031Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-1730041Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-1731051Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-1732061Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-1733081Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-1734101Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-1734121Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-1735161Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy16M24x2409632182816273,22040 85,55 €