Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:Nerezové provedení A2:
Závitové pouzdro a hřibovitý úchyt 1.4305.
Aretační kolík, vytvrzený 1.4034
Aretační kolík, nevytvrzený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdrohřibovitýúchytaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.
Provedení: Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_B Aretační čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí 187 kB

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-002903Bnerezová ocel1.4034-kalená3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 19,71 €
03089-002004Bnerezová ocel1.4034-kalená4M8x1184315613410131612  18,77 €
03089-002105Bnerezová ocel1.4034-kalená5M10x1215017715513171,3512  16,13 €
03089-002206Bnerezová ocel1.4034-kalená6M12x1,5255920817614191,8614  18,92 €
03089-002308Bnerezová ocel1.4034-kalená8M16x1,53377261023819242,31535  25,24 €
03089-002410Bnerezová ocel1.4034-kalená10M20x1,533832812251022302,81534 32,40 €
03089-002412Bnerezová ocel1.4034-kalená12M20x1,533872814251222302,81539 50,97 €
03089-002516Bnerezová ocel1.4034-kalená16M24x2401063218281627363,22046 57,93 €
03089-112903Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 19,71 €
03089-112004Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno4M8x1184315613410131612  18,77 €
03089-112105Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno5M10x1215017715513171,3512  16,13 €
03089-112206Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno6M12x1,5255920817614191,8614  18,92 €
03089-112308Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno8M16x1,53377261023819242,31535  25,24 €
03089-112410Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno10M20x1,533832812251022302,81534 32,40 €
03089-112412Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno12M20x1,533872814251222302,81539 50,97 €
03089-112516Bnerezová ocel1.4305-netvrzeno16M24x2401063218281627363,22046 57,93 €
03089-062903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 25,59 €
03089-062004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x1184315613410131715,5 24,36 €
03089-062105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x1215017715513171,3412,5 20,92 €
03089-062206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,5255920817614191,8714,5 24,56 €
03089-062308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,53377261023819242,31535 32,78 €
03089-062410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,533832812251022302,81530 38,87 €
03089-062412Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem12M20x1,533872814251222302,81539 53,43 €
03089-062516Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem16M24x2401063218281627363,22040 63,62 €
03089-172903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 25,59 €
03089-172004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x1184315613410131715,5 24,36 €
03089-172105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x1215017715513171,3412,5 20,92 €
03089-172206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,5255920817614191,8714,5 24,56 €
03089-172308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,53377261023819242,31535 32,78 €
03089-172410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,533832812251022302,81530 38,87 €
03089-172412Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy12M20x1,533872814251222302,81539 53,43 €
03089-172516Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy16M24x2401063218281627363,22040 63,62 €
03089-0629031Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 25,59 €
03089-0620041Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x1184315613410131715,5 24,36 €
03089-0621051Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x1215017715513171,3412,5 20,92 €
03089-0622061Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,5255920817614191,8714,5 24,56 €
03089-0623081Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,53377261023819242,31535 32,78 €
03089-0624101Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,533832812251022302,81530 38,87 €
03089-0624121Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem12M20x1,533872814251222302,81539 53,43 €
03089-0625161Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem16M24x2401063218281627363,22040 63,62 €
03089-1729031Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 25,59 €
03089-1720041Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x1184315613410131715,5 24,36 €
03089-1721051Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x1215017715513171,3412,5 20,92 €
03089-1722061Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,5255920817614191,8714,5 24,56 €
03089-1723081Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,53377261023819242,31535 32,78 €
03089-1724101Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,533832812251022302,81530 38,87 €
03089-1724121Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy12M20x1,533872814251222302,81539 53,43 €
03089-1725161Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy16M24x2401063218281627363,22040 63,62 €