|
|
03089_BAretační čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Nerezové provedení A2:
Závitové pouzdro a hřibovitý úchyt 1.4305.
Aretační kolík, vytvrzený 1.4034
Aretační kolík, nevytvrzený $s14305Tlačnápružinas14310 ProvedeníznerezovéoceliA4: Závitovépouzdrohřibovitýúchytaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.Provedení: Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Úchytka hřibovitého tvaru | Aretační kolík | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-002903 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 19,71 € | | 03089-002004 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 18,77 € | | 03089-002105 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,13 € | | 03089-002206 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,92 € | | 03089-002308 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,24 € | | 03089-002410 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 32,40 € | | 03089-002412 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 50,97 € | | 03089-002516 | B | nerezová ocel | 1.4034 | - | kalená | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 57,93 € | | 03089-112903 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 19,71 € | | 03089-112004 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 18,77 € | | 03089-112105 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,13 € | | 03089-112206 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,92 € | | 03089-112308 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,24 € | | 03089-112410 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 32,40 € | | 03089-112412 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 50,97 € | | 03089-112516 | B | nerezová ocel | 1.4305 | - | netvrzeno | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 57,93 € | | 03089-062903 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-062004 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-062105 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-062206 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-062308 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-062410 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-062412 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-062516 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | potaženo niklem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-172903 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-172004 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-172105 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-172206 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-172308 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-172410 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-172412 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-172516 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bez povrchové úpravy | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-0629031 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-0620041 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-0621051 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-0622061 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-0623081 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-0624101 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-0624121 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-0625161 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | potaženo niklem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-1729031 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-1720041 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-1721051 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-1722061 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-1723081 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-1724101 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-1724121 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-1725161 | B | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | bez povrchové úpravy | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|