Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:Nerezové provedení A2:
Závitové pouzdro a hřibovitý úchyt 1.4305.
Aretační kolík, vytvrzený 1.4034
Aretační kolík, nevytvrzený $s14305Tlačnápružinas14310
ProvedeníznerezovéoceliA4:
Závitovépouzdrohřibovitýúchytaaretačníkolíks14404.
Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.
Provedení: Nerezové provedení A2:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy
Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Hřibovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný
Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_A Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli 171 kB

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-001903Anerezová ocel1.4034-kalená3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-001004Anerezová ocel1.4034-kalená4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-001105Anerezová ocel1.4034-kalená5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-001206Anerezová ocel1.4034-kalená6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-001308Anerezová ocel1.4034-kalená8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-001410Anerezová ocel1.4034-kalená10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-001412Anerezová ocel1.4034-kalená12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-001516Anerezová ocel1.4034-kalená16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-111903Anerezová ocel1.4305-netvrzeno3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-111004Anerezová ocel1.4305-netvrzeno4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-111105Anerezová ocel1.4305-netvrzeno5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-111206Anerezová ocel1.4305-netvrzeno6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-111308Anerezová ocel1.4305-netvrzeno8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-111410Anerezová ocel1.4305-netvrzeno10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-111412Anerezová ocel1.4305-netvrzeno12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-111516Anerezová ocel1.4305-netvrzeno16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-061903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-061004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-061105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-061206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-061308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-061410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-061412Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-061516Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-171903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-171004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-171105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-171206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-171308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-171410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-171412Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-171516Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-0619031Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-0610041Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-0611051Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-0612061Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-0613081Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-0614101Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-0614121Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-0615161Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-1719031Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-1710041Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-1711051Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-1712061Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-1713081Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-1714101Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-1714121Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-1715161Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy16M24x24010632182816273,22040 61,42 €