Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem, závitovou pojistkou a zajišťovací drážkou
03089_CP

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.
Závitová pojistka z modrého polyamidu.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se používají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu lze nastavit jinou aretační polohu. Bude-li vysunutí aretačního kolíku trvat delší dobu a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení CP.
Díky závitové pojistce lze přesně seřídit montážní hloubku stávajících součástí a tím není nutný doraz.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který je nanášen bodově (flek).
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_CP Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem, závitovou pojistkou a zajišťovací drážkou 205 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem, závitovou pojistkou a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-97903ocelCP3M6x0,751425,5653,580,8410 10,86 €
03089-97004ocelCP4M8x11829,5664101412 10,35 €
03089-97105ocelCP5M10x12134,5875131,3512 9,86 €
03089-97206ocelCP6M12x1,52541,71086141,8614 10,53 €
03089-97308ocelCP8M16x1,5335412108192,31428 12,58 €
03089-97410ocelCP10M20x1,53361151210222,81532 20,46 €
03089-197903nerezová ocelCP3M6x0,751425,5653,580,8410 15,95 €
03089-197004nerezová ocelCP4M8x11829,5664101412 15,21 €
03089-197105nerezová ocelCP5M10x12134,5875131,3512 14,51 €
03089-197206nerezová ocelCP6M12x1,52541,71086141,8614 17,04 €
03089-197308nerezová ocelCP8M16x1,5335412108192,31428 22,99 €
03089-197410nerezová ocelCP10M20x1,53361151210222,81532 42,93 €