Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.
Závitová pojistka z modrého polyamidu.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se používají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu lze nastavit jinou aretační polohu. Bude-li vysunutí aretačního kolíku trvat delší dobu a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení CP.
Díky závitové pojistce lze přesně seřídit montážní hloubku stávajících součástí a tím není nutný doraz.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který je nanášen bodově (flek).
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089_AP Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou 197 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-95903ocelAP3M6x0,751425,5653,580,8410 8,75 €
03089-95004ocelAP4M8x11829,5664101412 8,33 €
03089-95105ocelAP5M10x12134,5875131,3512 7,94 €
03089-95206ocelAP6M12x1,52541,71086141,8614 8,63 €
03089-95308ocelAP8M16x1,5335412108192,31428 10,79 €
03089-95410ocelAP10M20x1,53361151210222,81532 16,36 €
03089-195903nerezová ocelAP3M6x0,751425,5653,580,8410 14,87 €
03089-195004nerezová ocelAP4M8x11829,5664101412 14,20 €
03089-195105nerezová ocelAP5M10x12134,5875131,3512 13,51 €
03089-195206nerezová ocelAP6M12x1,52541,71086141,8614 16,00 €
03089-195308nerezová ocelAP8M16x1,5335412108192,31428 20,99 €
03089-195410nerezová ocelAP10M20x1,53361151210222,81532 35,02 €