Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
07113-25102ÚCHYTKY A VLOŽKY KULATÝ D2=25, L3=10, PROV.:E , NEREZ TVRZENO A BEZ POVRCHOVÉ ÚP 11,09 €