Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Přídržný magnet je spojen se stabilizátorem obrobku. Magnet je možné libovolně polohovat. To umožňuje flexibilní umístění na strojovém stole.Upozornění:Maximální přilnavost magnetů pro stabilizátor obrobků systémová velikost 25, 02403-25161064 bude dosažena tloušťka materiálu 8 mm.
Maximální přilnavost magnetů pro stabilizátor obrobků systémová velikost 50, 02403-50205087 bude dosažena tloušťka materiálu 15 mm.
Nesmí se používat jako zdvihací nářadí.

Upínací kuličky lze pomocí adaptérové desky mezi oběma systémovými velikostmi vyměnit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02403 Magnet pro stabilizátor obrobku 165 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 652 kB

Výkresy

Magnet pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBHH1H2L

L1L2Přídržná
síla
N
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
02403-251610642564601021331611229214703,73670,45 €
02403-5020508750877813418120516214519608,6 864,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83