Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesné seřízení pro teleskopickou upínací jednotku
02402

Přesné seřízení pro teleskopickou upínací jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Pomocí přesného seřízení lze přesně nastavit vzdálenost mezi obrobkem a opěrným stolem. V případě potřeby lze s jeho pomocí nastavit stabilizátor obrobku s předepnutím na tah nebo tlak.Materiál:Ocel.Provedení: Adaptační díly, černě oxidovány.
Půlené prvky, nitridovány.
Upozornění:Pro stabilizátor obrobku systémové velikosti 25 je výhradně zapotřebí přesné seřízení 02402-25120150.

Pro použití přesného seřízení u stabilizátoru obrobku systémová velikost 50 je zapotřebí přesné seřízení 02402-25120150, jakož i adaptér 02402-50 (výrobek se skládá ze 2 adaptérových dílů a jednoho závitového kolíku) na příslušných koncích.
Odkaz na výkres:
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762, M10
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02402 Přesné seřízení pro teleskopickou upínací jednotku 234 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 652 kB

Výkresy

Přesné seřízení pro teleskopickou upínací jednotku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevVelikostBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
02402-25120150Jemné Nastavení254425M16x1,5946120150-16-21 473,80 €
02402-50Adaptér50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 257,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83