Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Teleskopická upínací jednotka a upevňovací sada, černé, oxidované.
Hřídel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stabilizátor obrobku lze plynule délkově přestavit. Pomocí svěracího mechanizmu je možné upnutím hřídel bezpečně zajistit před tahem a tlakem.

Stabilizátor obrobku se skládá z teleskopické upínací jednotky se dvěma upevňovacími sadami a se dvěma upínacími koulemi s vrchlíkem provedení B pro systémovou velikost 25 nebo systémovou velikost 50.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02400 Stabilizátor obrobku 162 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 652 kB

Výkresy

Stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostL
min.
L
max.
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
02400-255305252553052,03 845,25 €
02400-355505253555052,58 901,60 €
02400-50350450503504506,7 2 378,20 €
02400-50450650504506507,7 2 616,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83