|
|
02009_MVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli. Vložka: Provedení M z nástrojové oceli s rýhováním z tvrdokovu.Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované. Kulička kalená, bez povrchové úpravy. Vložka: Provedení M brynýrováno.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny vložek. Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro opěrné kameny | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02009-920X030 | M | 30 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 84,54 € | | 02009-920X050 | M | 50 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 85,65 € | | 02009-920X070 | M | 70 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 88,73 € | | 02009-924X040 | M | 40 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12107 | | | 101,71 € | | 02009-924X080 | M | 80 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12107 | | | 107,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|