|
|
02007_OVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z oceli pro zušlechtění. Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli. Vložka: Provedení O nerezová ocel.Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované. Kulička kalená, bez povrchové úpravy. Vložka: Provedení O s diamantovým povrchem srovnatelným s brusnou zrnitostí 100.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny a vložek. Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02007-510X015 | O | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 86,88 € | | 02007-510X030 | O | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 87,87 € | | 02007-510X050 | O | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 88,91 € | | 02007-512X020 | O | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 95,88 € | | 02007-512X040 | O | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 96,92 € | | 02007-512X060 | O | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 97,44 € | | 02007-516X025 | O | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 105,79 € | | 02007-516X050 | O | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 106,77 € | | 02007-516X080 | O | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 108,33 € | | 02007-520X030 | O | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 118,22 € | | 02007-520X060 | O | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 119,77 € | | 02007-520X100 | O | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 124,50 € | | 02007-524X040 | O | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 146,73 € | | 02007-524X100 | O | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 153,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|