|
|
02007Výkyvné opěrky, přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso: ze zušlechtěné oceli. Kulička: nerezavějící a kyselinovzdorná ocel. Vložka: Provedení C, F, M z nástrojové oceli. Provedení K POM. Provedení E z nerezové oceli. Provedení O z nerezové oceli s diamantovým povrchem. Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované. Kulička kalená a bez povrchové úpravy. Vložka: Provedení C, F kaleno a brynýrováno. Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno. Provedení K v bílé barvě. Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100. Provedení P polyuretanový povrch o tvrdosti 60° Shore.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny a vložek. Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.Odkaz na výkres:Provedení C: ocelová vložka zploštělá, rovinná Provedení E: vložka z nerezové oceli zploštělá, rovinná Provedení F: úchytka zploštělá, s vroubkováním Provedení K: vložka POM zploštělá, rovinná Provedení M: úchytka zploštělá, s vroubkováním z tvrdokovu Provedení O: vložka z nerezové oceli s diamantovým povrchem Provedení P: vložka z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Příslušenství | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02007-110X015 | C | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 80,64 € | | 02007-110X030 | C | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 81,96 € | | 02007-110X050 | C | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 83,10 € | | 02007-112X020 | C | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 88,21 € | | 02007-112X040 | C | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 88,76 € | | 02007-112X060 | C | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 89,17 € | | 02007-116X025 | C | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 95,39 € | | 02007-116X050 | C | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 95,39 € | | 02007-116X080 | C | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 97,46 € | | 02007-120X030 | C | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 105,71 € | | 02007-120X060 | C | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 107,05 € | | 02007-120X100 | C | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 111,21 € | | 02007-124X040 | C | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25108 | | | 127,86 € | | 02007-124X100 | C | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25108 | | | 134,86 € | | 02007-210X015 | E | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 83,46 € | | 02007-210X030 | E | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 84,44 € | | 02007-210X050 | E | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 85,48 € | | 02007-212X020 | E | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 91,21 € | | 02007-212X040 | E | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 92,25 € | | 02007-212X060 | E | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 92,81 € | | 02007-216X025 | E | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 98,37 € | | 02007-216X050 | E | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 99,35 € | | 02007-216X080 | E | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 100,92 € | | 02007-220X030 | E | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 109,92 € | | 02007-220X060 | E | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 111,45 € | | 02007-220X100 | E | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 116,09 € | | 02007-224X040 | E | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 135,85 € | | 02007-224X100 | E | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 142,67 € | | 02007-310X015 | F | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 90,65 € | | 02007-310X030 | F | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 91,98 € | | 02007-310X050 | F | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 93,07 € | | 02007-312X020 | F | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 98,11 € | | 02007-312X040 | F | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 98,67 € | | 02007-312X060 | F | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 99,03 € | | 02007-316X025 | F | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 110,02 € | | 02007-316X050 | F | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 110,02 € | | 02007-316X080 | F | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 112,07 € | | 02007-320X030 | F | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 122,08 € | | 02007-320X060 | F | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 123,38 € | | 02007-320X100 | F | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 127,57 € | | 02007-324X040 | F | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 | | | 149,11 € | | 02007-324X100 | F | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 | | | 156,12 € | | 02007-710X015 | K | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 80,14 € | | 02007-710X030 | K | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 81,47 € | | 02007-710X050 | K | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 82,59 € | | 02007-712X020 | K | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 87,77 € | | 02007-712X040 | K | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 88,33 € | | 02007-712X060 | K | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 88,71 € | | 02007-716X025 | K | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 95,00 € | | 02007-716X050 | K | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 95,00 € | | 02007-716X080 | K | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 97,08 € | | 02007-720X030 | K | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 105,33 € | | 02007-720X060 | K | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 106,65 € | | 02007-720X100 | K | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 110,80 € | | 02007-724X040 | K | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | 07113-25109 | | | 127,36 € | | 02007-724X100 | K | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | 07113-25109 | | | 134,38 € | | 02007-910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 90,92 € | | 02007-910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 92,22 € | | 02007-910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 93,38 € | | 02007-912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 98,31 € | | 02007-912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 98,87 € | | 02007-912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 99,25 € | | 02007-916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 110,18 € | | 02007-916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 110,18 € | | 02007-916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 112,26 € | | 02007-920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 123,04 € | | 02007-920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 124,37 € | | 02007-920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 128,54 € | | 02007-924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 154,40 € | | 02007-924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 161,41 € | | 02007-510X015 | O | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 86,88 € | | 02007-510X030 | O | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 87,87 € | | 02007-510X050 | O | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 88,91 € | | 02007-512X020 | O | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 95,88 € | | 02007-512X040 | O | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 96,92 € | | 02007-512X060 | O | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 97,44 € | | 02007-516X025 | O | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 105,79 € | | 02007-516X050 | O | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 106,77 € | | 02007-516X080 | O | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 108,33 € | | 02007-520X030 | O | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 118,22 € | | 02007-520X060 | O | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 119,77 € | | 02007-520X100 | O | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 124,50 € | | 02007-524X040 | O | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 146,73 € | | 02007-524X100 | O | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 153,50 € | | 02007-620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 117,08 € | | 02007-620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 118,62 € | | 02007-616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 106,69 € | | 02007-610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 87,58 € | | 02007-624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | 07113-25126 | | | 151,66 € | | 02007-610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 88,61 € | | 02007-616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 105,13 € | | 02007-612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 96,03 € | | 02007-616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 104,16 € | | 02007-612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 96,58 € | | 02007-624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | 07113-25126 | | | 144,84 € | | 02007-610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 86,60 € | | 02007-620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 123,27 € | | 02007-612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 95,00 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|