Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem
02006_P

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička:
Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.
Provedení: Korpus zušlechtěn a brynýrován.
Kulička:
Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60°Shoreho.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených
dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu.
Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02006_P Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem 138 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

BD2D3HH1ESWSW1WKulička øCADPřís.CenaObjednat
02006-606X012P12M61012411,510-287 46,59 €
02006-606X025P25M61012411,510-287 47,31 €
02006-606X040P40M61012411,510-287 47,69 €
02006-608X012P12M81316,551513-2810 51,31 €
02006-608X025P25M81316,551513-2810 51,92 €
02006-608X040P40M81316,551513-2810 52,62 €
02006-610X015P15M101618519,61732813 59,71 €
02006-610X030P30M101618519,61732813 60,61 €
02006-610X050P50M101618519,61732813 61,55 €
02006-612X020P20M122121621,91952415 65,34 €
02006-612X040P40M122121621,91952415 66,30 €
02006-612X060P60M122121621,91952415 66,75 €
02006-616X025P25M162325627,72462420 74,69 €
02006-616X050P50M162325627,72462420 75,52 €
02006-616X080P80M162325627,72462420 76,92 €