|
|
02005_FVýkyvné opěrky přestavitelné, provedení F, kulička zploštělá, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocelové provedení: Pouzdro zušlechtěno a mangan-fosfátováno. Matice brynýrovaná.
Nerezové provedení: Pouzdro zušlechtěno a elektrolyticky leštěno. Matice lesklá.Upozornění:Tělo kaleno a mangan-fosfátováno. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy. Matice brynýrovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02005-308 | F | ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 37,10 € | | 02005-310 | F | ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 47,56 € | | 02005-312 | F | ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 47,56 € | | 02005-316 | F | ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 67,30 € | | 02005-320 | F | ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 105,94 € | | 02005-3081 | F | nerezová ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 44,54 € | | 02005-3101 | F | nerezová ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 57,09 € | | 02005-3121 | F | nerezová ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 57,09 € | | 02005-3161 | F | nerezová ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 80,75 € | | 02005-3201 | F | nerezová ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 127,10 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|