Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocelové provedení:
Pouzdro zušlechtěno a mangan-fosfátováno.
Matice brynýrovaná.

Nerezové provedení:
Pouzdro zušlechtěno a elektrolyticky leštěno.
Matice lesklá.
Upozornění:Kulička je jištěna proti protočení.Odkaz na výkres:
Provedení C: kulička zploštělá, rovinná
Provedení F: kulička zploštělá, s vroubkováním
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02005 Výkyvné opěrky přestavitelné 199 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky přestavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
BD2D3HLESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02005-108Cocel25M85,811,636,614,5138,58 28,43 €
02005-110Cocel30M108,615,745,71917128 38,21 €
02005-112Cocel35M128,615,750,719171215 38,21 €
02005-116Cocel40M1610,520,760,727241625 52,69 €
02005-120Cocel50M202027,377,333302590 91,23 €
02005-1081Cnerezová ocel25M85,811,636,614,5138,58 34,13 €
02005-1101Cnerezová ocel30M108,615,745,71917128 45,85 €
02005-1121Cnerezová ocel35M128,615,750,719171215 45,85 €
02005-1161Cnerezová ocel40M1610,520,760,727241625 63,24 €
02005-1201Cnerezová ocel50M202027,377,333302590 109,49 €
02005-308Focel25M85,811,636,614,5138,58 38,36 €
02005-310Focel30M108,615,745,71917128 49,19 €
02005-312Focel35M128,615,750,719171215 49,19 €
02005-316Focel40M1610,520,760,727241625 69,59 €
02005-320Focel50M202027,377,333302590 109,54 €
02005-3081Fnerezová ocel25M85,811,636,614,5138,58 46,06 €
02005-3101Fnerezová ocel30M108,615,745,71917128 59,03 €
02005-3121Fnerezová ocel35M128,615,750,719171215 59,03 €
02005-3161Fnerezová ocel40M1610,520,760,727241625 83,50 €
02005-3201Fnerezová ocel50M202027,377,333302590 131,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83