Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
02004

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Přednosti:- Vestavěný O-kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
- Opěrka se po upnutí samovolně vrací do výchozí polohy.
- Vysoká zatížitelnost při malé konstrukční velikosti.
Odkaz na výkres:
Provedení C: opěrná plocha, rovinná
Provedení F: opěrná plocha s vroubkováním

1) Otvor pro kolík jako pojistka proti pootočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02004 Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy 254 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C, dosedací plocha rovná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení C, dosedací plocha rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02004-105C1815M571,8142,10,8534,630 39,28 €
02004-106C2218M682,816,52,51645,650 43,38 €
02004-108C2823M8113,321,53,41,3857,590 43,38 €
02004-110C3429M10134,4274,21,61069,2140 52,20 €
02004-112C4035M12165,4325212811,3220 61,82 €

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení F, opěrná plocha s rýhováním

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy, provedení F, opěrná plocha s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02004-305F1815M571,8142,10,8534,630 53,00 €
02004-306F2218M682,816,52,51645,650 59,33 €
02004-308F2823M8113,321,53,41,3857,590 59,33 €
02004-310F3429M10134,4274,21,61069,2140 72,24 €
02004-312F4035M12165,4325212811,3220 82,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83