Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
02003

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Těleso: ze zušlechtěné oceli.
Kulička: nerezavějící a kyselinovzdorná ocel.
Vložka:
Provedení C, F, M z nástrojové oceli.
Provedení K POM.
Provedení E z nerezové oceli.
Provedení O z nerezové oceli s diamantovým povrchem.
Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.
Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená a bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení C, F kaleno a brynýrováno.
Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno.
Provedení K v bílé barvě.
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.
Provedení P polyuretanový povrch o tvrdosti 60° Shore.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Odkaz na výkres:
Provedení C: ocelová vložka zploštělá, rovinná
Provedení E: vložka z nerezové oceli zploštělá, rovinná
Provedení F: úchytka zploštělá, s vroubkováním
Provedení K: vložka POM zploštělá, rovinná
Provedení M: úchytka zploštělá, s vroubkováním z tvrdokovu
Provedení O: vložka z nerezové oceli s diamantovým povrchem
Provedení P: vložka z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02003 Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami 702 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D4HH1H2TKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02003-117X022C17M610-2241071328  69,01 €
02003-119X024C19M812-2441081539  75,70 €
02003-124X028C24M1016-2841082058  80,27 €
02003-130X030C30M1220-3041092395  88,88 €
02003-136X036C36M1225-364101128136  106,01 €
02003-217X022E17M610-2241071328 69,22 €
02003-219X024E19M812-2441081539 75,75 €
02003-224X028E24M1016-2841082058 80,66 €
02003-230X030E30M1220-3041092395 91,74 €
02003-236X036E36M1225-364101128136 109,11 €
02003-317X022F17M610-2241071328  79,12 €
02003-319X024F19M812-2441081539  85,65 €
02003-324X028F24M1016-2841082058  95,04 €
02003-330X030F30M1220-3041092395  105,52 €
02003-336X036F36M1225-364101128136  127,50 €
02003-717X022K17M610-224107134  68,51 €
02003-719X024K19M812-244108157  75,26 €
02003-724X028K24M1016-2841082014  79,87 €
02003-730X030K30M1220-3041092327  88,60 €
02003-736X036K36M1225-36410112847  105,49 €
02003-917X022M17M6107,92241071328  79,38 €
02003-919X024M19M8129,52441081539  85,91 €
02003-924X028M24M101612,72841082058  95,21 €
02003-930X030M30M122015,93041092395  106,50 €
02003-936X036M36M122519364101128136  132,79 €
02003-517X022O17M610-2241071328 72,61 €
02003-519X024O19M812-2441081539 80,40 €
02003-524X028O24M1016-2841082058 88,11 €
02003-530X030O30M1220-3041092395 100,07 €
02003-536X036O36M1225-364101128136 119,95 €
02003-617X024P17M6101024612713- 72,32 €
02003-619X026P19M8121326612815- 79,52 €
02003-624X030P24M10161630612820- 86,46 €
02003-630X032P30M12202132612923- 98,93 €
02003-636X038P36M122527386121128- 118,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83