Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
02001

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Korpus z oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Provedení M s vložkou z tvrdokovu.
Provedení: Korpus brynýrovaný, kulička bez povrchové úpravy.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Patent přihlášen.
Do závitu D2 je možné našroubovat nebo nalepit závitové čepy nebo šrouby. Tak je možné jednoduše získat výkyvnou opěrku s vnějším závitem.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:- Výkyvná opěrka je otočná.
- Zachycení velkých zatěžovacích sil.
- Namontovaný O-kroužek zabraňuje vniknutí cizích částic. Tím je zaručena bezpečná funkce.
Odkaz na výkres:
Provedení C: Kulička zploštělá, rovná
Provedení M: Kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02001 Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20° 222 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníαD1D2D3D4HH1H2ESWTKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02001-1061C14°12M67-17,5-12,519,61761014 57,48 €
02001-106C14°16M67-17,5--19,61761014 57,58 €
02001-108C20°22M811-26--27,72491634 57,58 €
02001-1101C20°18M1011-26-2027,72491634 76,16 €
02001-110C20°22M1011-26--27,72491634 76,23 €
02001-112C20°22M1211-26--27,72491634 76,23 €
02001-1161C20°26M1618-40-3041,636152590 105,13 €
02001-116C20°34M1618-40--41,636152590 104,82 €
02001-120C20°34M2018-40--41,636152590 104,82 €
02001-9061M14°12M676,3517,50,612,519,61761014 77,97 €
02001-906M14°16M676,3517,50,6-19,61761014 77,83 €
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,72491634 77,83 €
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,72491634 100,56 €
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,72491634 100,11 €
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,72491634 100,11 €
02001-9161M20°26M161812,7400,93041,636152590 129,81 €
02001-916M20°34M161812,7400,9-41,636152590 129,78 €
02001-920M20°34M201812,7400,9-41,636152590 129,78 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83