Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli
Kulička z oceli na valivá ložiska 1.2067.
Provedení D: kulička s vložkou z POM.
Provedení H: kulička s vložkou z POM.
Provedení K: kulička s vložkou z tvrdokovu.
Provedení M: kulička z tvrdokovu.
Provedení: Korpus zušlechtěn a fosfátován.
Kulička kalena.
Provedení M: kulička poniklovaná.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

* Platí jen pod podmínkou, že je dodržena minimální hloubka otvoru.
Odkaz na výkres:
Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná
Provedení D: s vnějším závitem, zploštělá kulička, s vložkou z POM
Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním
Provedení M: s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vložkou z tvrdokovu
Provedení G: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, rovná
Provedení H: s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM
Provedení J: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, s vroubkováním
Provedení K: s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z tvrdokovu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02000 Výkyvné opěrky 329 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1D2D3HTKulička øSWMontážní
otvor
Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02000-108C813M87,213-1011-10 26,66 €
02000-110C1020M1010,518-1617-25 38,05 €
02000-112C1220M1210,518-1617-25 38,05 €
02000-116C1630M162027-2527-90 47,44 €
02000-120C2050M2034,535-4041-165 167,97 €
02000-208D813M87,913-1011-10 37,12 €
02000-210D1020M1012,718-1617-25 47,32 €
02000-212D1220M1212,718-1617-25 47,54 €
02000-308F813M87,213-1011-10 34,56 €
02000-310F1020M1010,518-1617-25 48,14 €
02000-312F1220M1210,518-1617-25 48,14 €
02000-316F1630M162027-2527-90 59,14 €
02000-320F2050M2034,535-4041-165 186,63 €
02000-908M813M87,713,3-1011-10 48,68 €
02000-910M1020M101218-1617-25 65,41 €
02000-912M1220M121218-1617-25 65,41 €
02000-403G-12M37,2113,510-ø 12 H7X6 min.10* 25,28 €
02000-404G-18M410,5174,416-ø 18 H7X8 min.25* 35,05 €
02000-405G-28M520256,325-ø 28 H7X13 min.90* 44,68 €
02000-503H-12M37,911310-ø 12 H7X6 min.10* 35,12 €
02000-504H-18M412,717416-ø 18 H7X8 min.25* 46,67 €
02000-505H-28M519,0525625-ø 28 H7X13 min.90* 59,94 €
02000-603J-12M37,2113,510-ø 12 H7X6 min.10* 33,15 €
02000-604J-18M410,5174,416-ø 18 H7X8 min.25* 45,20 €
02000-605J-28M520256,325-ø 28 H7X13 min.90* 56,67 €
02000-803K-12M37,911310-ø 12 H7X6 min.10* 51,89 €
02000-804K-18M412,717416-ø 18 H7X8 min.25* 64,49 €
02000-805K-28M519,0525625-ø 28 H7X13 min.90* 72,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83