|
|
02390Opěrná tělesa excentrická |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Speciální automatová ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno. Dosedací plochy, broušené.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 | D | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02390-08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 23,16 € | | 02390-08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 23,16 € | | 02390-08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 23,89 € | | 02390-08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 28,74 € | | 02390-08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 26,78 € | | 02390-08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 31,53 € | | 02390-10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 31,20 € | | 02390-10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 31,42 € | | 02390-10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 27,97 € | | 02390-10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 32,65 € | | 02390-10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 33,65 € | | 02390-10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 36,52 € | | 02390-12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 | | | 32,21 € | | 02390-12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 32,78 € | | 02390-12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 37,34 € | | 02390-12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 34,35 € | | 02390-12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 35,08 € | | 02390-12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 37,62 € | | 02390-12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 41,32 € | | 02390-12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 48,14 € | | 02390-12125 | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 48,35 € | | 02390-16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 | | | 40,99 € | | 02390-16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 38,18 € | | 02390-16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 39,38 € | | 02390-16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 43,49 € | | 02390-16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 48,46 € | | 02390-16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 64,58 € | | 02390-16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 57,02 € | | 02390-16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 72,21 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|