Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno na 1100-1200 N/mm², brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Kulová vložka
2) Kuželová vložka
3) Prizmatická vložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02387 Vložky 99,7 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vložky

Kulová vložka

více informací

Výkresy

Kulová vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
02387-01Kulová vložka 10,99 €

Kuželová vložka

více informací

Výkresy

Kuželová vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
02387-02Kuželová vložka 11,88 €

Prizmatická vložka

více informací

Výkresy

Prizmatická vložka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
02387-03Prizmatická vložka 15,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83