Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
2) Závitový otvor pro: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Síla pružiny 0.8 - 2.1 N
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02330 Opěrné prvky, válcové 235 kB

Výkresy

Opěrné prvky, válcové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

F
max. N
CADPřís.CenaObjednat
02330-0204000  261,61 €
02330-0404000 261,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83