Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel a tvárná litina.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Klínové plochy jemně obrobeny.
Upozornění:Jemné přestavení pomocí šroubu s rýhováním nebo klíče na šrouby s vnitřním šestihranem. Tím se docílí vertikálního pohybu bez bočního posunu. Zvlášť vhodné pro orýsování či opracování těžkých dílů. Kuličkový nástavec 02210-01 je přiložen ke každému výškovému klínu.
V min. je dosažena montáží základové desky.
Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02320 Výškové klíny 254 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloUpínací rozsahBB1HH1H2LSWVýškový posun na
jednu otáčku vřetene
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
02320-5050 - 6863405068763130,8640  293,96 €
02320-100100 - 1251156010012520125241,16100  646,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83