Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
02150

Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Povrchově tvrzeno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02150 Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí 220 kB

Výkresy

Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1

HH1H2H3
min.
H3
max.
H4ESWRF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
02150-05M5550324020,542,5511,51071000 6,85 €
02150-06M665032402141511,51081430 7,50 €
02150-08M88503240223851513112620 7,88 €
02150-10M10105232402537519,617144180 10,04 €
02150-101M10107032564255619,617144180 10,90 €
02150-12M12127040563652621,919166100 12,26 €
02150-121M12129550805177621,919166100 14,75 €
02150-14M141410063804479825,422208320 16,25 €
02150-16M161610063804576827,7242511520 17,37 €
02150-161M1616120631006596827,7242511520 18,39 €
02150-20M2020110708850901034,6302818000 25,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83