Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel 1.0301.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02130 Opěrné čepy 171 kB

Výkresy

Opěrné čepy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloHBD1

D2RFiltr
02130-05X8/10/12/165547
02130-06X10/12/16/206658
02130-08X12/16/20/2588611
02130-10X16/20/25/321010814
02130-12X20/25/32/4012121016
02130-14X20/25/32/4014141220
02130-16X25/32/40/5016161425
02130-20X25/32/40/5020201628
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83