Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Opěrné plochy vytvrzeny.
Upozornění:Ustavovací nožky se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Odkaz na výkres:
Provedení A: rovná tvrzená plocha
Provedení B: rovná broušená a tvrzená plocha
Provedení C: kulová plocha tvrzená
Provedení D: rýhovaná plocha kalená
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02041 Ustavovací nožky 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ustavovací nožky

Ustavovací nožky, provedení A rovinná plocha kalená

více informací

Výkresy

Ustavovací nožky, provedení A rovinná plocha kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBDGHSWCADPřís.CenaObjednat
02041-106010A1110M61010 3,99 €
02041-106020A1110M62010 3,45 €
02041-108010A1313M81013 4,93 €
02041-108015A1313M81513 4,51 €
02041-108030A1313M83013 5,65 €
02041-110010A1617M101017 5,26 €
02041-110020A1617M102017 4,06 €
02041-110040A1617M104017 3,84 €
02041-112010A2019M121019 6,72 €
02041-112025A2019M122519 7,26 €
02041-112050A2019M125019 5,83 €
02041-116015A2427M161527 7,38 €
02041-116030A2427M163027 17,25 €
02041-116060A2427M166027 16,46 €
02041-120040A2932M204032 22,46 €
02041-120080A2932M208032 28,49 €

Ustavovací nožky, provedení B, rovinná plocha broušená a kalená

více informací

Výkresy

Ustavovací nožky, provedení B, rovinná plocha broušená a kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBDGHSWCADPřís.CenaObjednat
02041-206010B1110M61010 9,73 €
02041-206020B1110M62010 10,87 €
02041-208010B1313M81013 11,96 €
02041-208015B1313M81513 11,51 €
02041-208030B1313M83013 10,89 €
02041-210010B1617M101017 11,96 €
02041-210020B1617M102017 12,49 €
02041-210040B1617M104017 13,20 €
02041-212010B2019M121019 15,49 €
02041-212025B2019M122519 14,98 €
02041-212050B2019M125019 15,88 €
02041-216015B2427M161527 26,74 €
02041-216030B2427M163027 28,24 €
02041-216060B2427M166027 30,07 €
02041-220040B2932M204032 36,13 €
02041-220080B2932M208032 40,26 €

Ustavovací nožky, provedení C, kulová plocha, kalená

více informací

Výkresy

Ustavovací nožky, provedení C, kulová plocha, kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBDGHRSWCADPřís.CenaObjednat
02041-306010C1110M6101510 6,54 €
02041-306020C1110M6201510 7,38 €
02041-308010C1313M8102013 8,18 €
02041-308015C1313M8152013 11,62 €
02041-308030C1313M8302013 9,74 €
02041-310010C1617M10103017 9,87 €
02041-310020C1617M10203017 12,37 €
02041-310040C1617M10403017 12,80 €
02041-312010C2019M12104019 10,41 €
02041-312025C2019M12253519 15,99 €
02041-312050C2019M12503519 17,15 €
02041-316015C2427M16155027 34,73 €
02041-316030C2427M16305027 27,68 €
02041-316060C2427M16605027 37,27 €
02041-320040C2932M20406032 63,50 €
02041-320080C2932M20806032 49,24 €

Ustavovací nožky, provedení D, vroubkovaná plocha, kalená

více informací

Výkresy

Ustavovací nožky, provedení D, vroubkovaná plocha, kalená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBDGHSWCADPřís.CenaObjednat
02041-406010D1110M61010 12,70 €
02041-406020D1110M62010 13,40 €
02041-408015D1313M81513 13,29 €
02041-408030D1313M83013 13,65 €
02041-410020D1617M102017 15,88 €
02041-410040D1617M104017 16,36 €
02041-412025D2019M122519 17,53 €
02041-412050D2019M125019 18,14 €
02041-416030D2427M163027 30,35 €
02041-416060D2427M166027 36,34 €
02041-420040D2932M204032 37,11 €
02041-420080D2932M208032 46,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83