Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky, dvoustranné šedá litina
01270

Upínací úhelníky, dvoustranné šedá litina

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Šrouby s kroužkem pro přepravu jsou přiloženy. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků plnily třískami.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: +0,2 mm/ +0,5 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01270 Upínací úhelníky, dvoustranné šedá litina 178 kB

Výkresy

Upínací úhelníky, dvoustranné šedá litina

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
01270-32012532,575305040040204037865320332330125115 na požádání
01270-40015050120307050040204248580400412410150142 2 688,70 €
01270-500200551503010063040205360390500512510200190 3 730,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83