Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Palety obrobené ze všech stran z šedé litiny
01150

Palety obrobené ze všech stran z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Upozornění:

Palety lze na vyžádání dodat též s drážkami.


Typ A:
Dosedací plochy broušené (Ra 0,8).


Typ B:
Dosedací plochy (Ra 0,8) a boční plochy (Ra 1,6) broušené.


Typ C:
Dosedací plochy a boční plochy frézované (Ra 3,2).

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01150 Palety obrobené ze všech stran z šedé litiny 163 kB

Výkresy (celkový přehled)

Palety obrobené ze všech stran z šedé litiny

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu A

více informací

Výkresy

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypLSACADPřís.CenaObjednat
01150-001A2002525 496,02 €
01150-002A2503535 604,72 €
01150-004A3204040 956,97 €
01150-006A4004550 1 675,60 €
01150-008A5005060 2 569,89 €
01150-010A6306370 3 670,17 €
01150-012A80070100 9 936,10 €

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu B

více informací

Výkresy

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypLSACADPřís.CenaObjednat
01150-0011B2002525 1 011,33 €
01150-0021B2503535 1 109,07 €
01150-0041B3204040 1 293,07 €
01150-0061B4004550 1 771,99 €
01150-0081B5005060 3 381,45 €
01150-0101B6306370 4 328,27 €
01150-0121B80070100 11 297,96 €

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu C

více informací

Výkresy

Palety obrobené ze všech stran, šedá litina typu C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypLSACADPřís.CenaObjednat
01150-00111C2002525 136,09 €
01150-00211C2503535 247,07 €
01150-00411C3204040 361,27 €
01150-00611C4004550 778,67 €
01150-00811C5005060 1 115,59 €
01150-01011C6306370 1 710,88 €
01150-01211C80070100 2 867,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83