Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
01850

Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 0,5 mm.
Upozornění:Palety s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Noha má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Čtyři upínací plochy může zákazník obrobit na konečný rozměr. Upínací kostky jsou přizpůsobeny ke strojním stolům pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a JIS 6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01850 Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami 307 kB

Výkresy

Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADPřís.CenaObjednat
01850-1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 1 748,00 €
01850-1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 2 141,30 €
01850-1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 2 753,10 €
01850-1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 3 080,85 €
01850-1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 3 714,50 €
01850-1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 4 413,70 €
01850-1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 4 981,80 €
01850-1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 6 555,00 €
01850-10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 7 756,75 €
01850-100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 10 509,85 €
01850-100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 12 738,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83