Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.Upozornění:Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01850 Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami 399 kB

Výkresy

Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=šířka drážkyNB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01850-3140400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025143 3 124,55 €
01850-3140400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025144 4 391,85 €
01850-3140500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025144 4 304,45 €
01850-3140500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025145 5 986,90 €
01850-3140630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525144 6 467,60 €
01850-3140630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525145 8 062,65 €
01850-3140800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025144 9 089,60 €
01850-31408010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025145 11 777,15 €
01850-314100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025145 13 896,60 €
01850-314100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025146 17 021,15 €
01850-3180400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025183 3 124,55 €
01850-3180400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025184 4 654,05 €
01850-3180500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025184 4 304,45 €
01850-3180500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025185 6 336,50 €
01850-3180630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525184 6 533,15 €
01850-3180630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525185 8 455,95 €
01850-3180800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025184 9 417,35 €
01850-31808010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025185 12 367,10 €
01850-318100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025185 13 896,60 €
01850-318100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025186 17 021,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83