Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami
01265

Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upozornění:Upínací úhelníky s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Noha má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Dvě upínací plochy si zákazník může obrobit na konečný rozměr. Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01265 Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami 298 kB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami
Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADPřís.CenaObjednat
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 1 857,25 €
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 2 185,00 €
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 2 840,50 €
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 3 211,95 €
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 3 911,15 €
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 4 697,75 €
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 5 768,40 €
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 6 642,40 €
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 8 281,15 €
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 10 575,40 €
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 12 738,55 €
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
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83