Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
01265

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.Upozornění:Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01265 Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami 352 kB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=šířka drážkyNB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01265-3140400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025143 3 059,00 €
01265-3140400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025144 4 064,10 €
01265-3140500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 4 654,05 €
01265-3140500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 5 681,00 €
01265-3140630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 6 598,70 €
01265-3140630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 7 953,40 €
01265-3140800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 8 783,70 €
01265-31408010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 10 990,55 €
01265-314100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025145 13 787,35 €
01265-314100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025146 15 972,35 €
01265-3180400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025183 3 059,00 €
01265-3180400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025184 4 064,10 €
01265-3180500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 4 654,05 €
01265-3180500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 5 943,20 €
01265-3180630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 6 598,70 €
01265-3180630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 8 303,00 €
01265-3180800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 8 783,70 €
01265-31808010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 11 449,40 €
01265-318100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025185 13 787,35 €
01265-318100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025186 15 972,35 €