Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami
01251

Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.Upozornění:Upínací úhelníky, jednostranné široké jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. Tyto upínací úhelníky s T-drážkami poskytují rychlou a hospodárnou možnost upínání obrobků standardizovanými upínacími prvky. Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01251 Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami 246 kB

Výkresy

Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLB

HL2B2B3H1H2L8L9BN=šířka drážkyNL=počet
montážních
otvorů
NB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01251-314302230300220300250901003050601001422 1 163,80 €
01251-314402840400300400320901603050601001433 1 998,70 €
01251-314503450500350500400902003550601001444 3 187,80 €
01251-3146343636304506305001002504065651251444 4 958,80 €
01251-31480528080055080064011532045100751501444 7 767,10 €
01251-318302230300220300250901003050601001822 1 163,80 €
01251-318402840400300400320901603050601001833 1 998,70 €
01251-318503450500350500400902003550601001844 3 187,80 €
01251-3186343636304506305001002504065651251844 4 958,80 €
01251-31880528080055080064011532045100751501844 7 767,10 €