Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
01148

Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Palety s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Palety jsou přizpůsobeny ke strojním stolům pro obráběcí stroje podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01148 Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami 214 kB

Výkresy

Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L10CADPřís.CenaObjednat
01148-100404040050M16M1232030020020015055- 939,55 €
01148-100505050050M16M12400200-25020075- 1 267,30 €
01148-100636363050M16M16500400200315200100- 1 813,55 €
01148-100808080050M16M16640600400400300135320 2 687,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83