Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Palety s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí. Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a strojní stoly podle JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01148 Palety, šedá litina s T drážkami 318 kB

Výkresy

Palety, šedá litina s T drážkami
Palety, šedá litina s T drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10Šířka
drážky
NL=počet
montážních
otvorů
NB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01148-314404040060M16M123203002002001505580-1444 1 726,15 €
01148-314505050060M16M12400200-25020075100-1444 2 272,40 €
01148-314636363060M16M16500400200315200100125-1444 3 102,70 €
01148-314808080060M16M166406004004003001351603201444 4 522,95 €
01148-318404040075M16M123203002002001505580-1844 1 791,70 €
01148-318505050075M16M12400200-25020075100-1844 2 359,80 €
01148-318636363075M16M16500400200315200100125-1844 3 255,65 €
01148-318808080075M16M166406004004003001351603201844 4 697,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83