Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami
01127

Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Výměnné palety s hrubovanými upínacími plochami se společně s upínacími úhelníky používají oboustranně. Výměnné palety se na upínací úhelník vymezují oboustranně a připevní. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Výměnné palety lze obrobit podle požadavků zákazníka.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M16
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01127 Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami 116 kB

Výkresy

Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

HH3L2Počet
upevňovacích
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01127-1004040400403703505 852,15 €
01127-1005050500404704507 1 070,65 €
01127-1006363630406005807 1 529,50 €
01127-1008080800507707507 2 534,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83