Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Základové desky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu.
Středicí čepy k vytyčování základových desek objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Polohovací otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01126 Základní desky, šedá litina s T drážkami 179 kB

Výkresy

Základní desky, šedá litina s T drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLB

HD2L6L9BN=šířka drážkyNL=počet
montážních
otvorů
NB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01126-3144006060040060305001001453 2 032,05 €
01126-3145006060050060305001001454 2 447,20 €
01126-3146006060060060305001001455 2 884,20 €
01126-3144008080040060307001001473 2 622,00 €
01126-3144509090045060308001001483 3 124,55 €
01126-31450100100050060309001001494 3 933,00 €
01126-3146012012006006030110010014115 5 528,05 €
01126-3184006060040075305001001853 2 119,45 €
01126-3185006060050075305001001854 2 578,30 €
01126-3186006060060075305001001855 3 015,30 €
01126-3184008080040075307001001873 2 709,40 €
01126-3184509090045075308001001883 3 255,65 €
01126-31850100100050075309001001894 4 129,65 €
01126-3186012012006007530110010018115 5 833,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83